Menu Search

Abrazaderas - En U, montaje adhesivo

En stock

Las abrazaderas ofrecen una sujeción segura a la vez que sencilla y son una solución ideal para la gestión del cableado en varias aplicaciones. El montaje adhesivo es una opción muy segura a la vez que extraíble. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Diámetro de cable compatible Compra
0,1826 € - 0,1922 € 162965 En stock
Negro
PVC
3.2 mm
0,54 € - 0,5684 € 53 En stock
Negro
PVC
3.2 mm
0,2245 € - 0,2772 € 1989 En stock
Natural
PA
6.4 mm
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 3.2 mm PVC Negro

10036372

Rango de precios
0,1922 € - 0,1826 €

Niveles de existencias
162965 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 3.2 mm PVC Negro

10177730

Rango de precios
0,5684 € - 0,54 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 6.4 mm PA Natural

10362303

Rango de precios
0,2772 € - 0,2245 €

Niveles de existencias
1989 En stock
Atributos
  • Código de material
    3926909790
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliamida
  • Método de montaje
    Adhesivo y roscado
  • Longitud de la base
    35.1 mm