Menu Search

Brida para cables con bloqueo Montaje a presión 19.1 mm PA Natural

Este clip regulable de fijación puede sujetar cables de una variedad de diámetros. Fabricada en nylon natural y con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10019757

Número de pieza del fabricante:

PAKKL-4756-01

15533 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 4999 0,4373 €
5000 + 0,3936 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

43,73 €

100 x 0,4373 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Ajustable
Color Natural
Material PA
Método de montaje Montaje a presión
Diámetro del orificio de montaje 6.4 mm
Longitud de la base 31.5 mm
Anchura de la base 10.0 mm
Rango de diámetro del haz de cables 11.9 - 14.3 mm
Rango de grosor del panel 0.8 - 1.5 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros