Menu Search

Abrazadera de estilo P Tornillo 17.4 mm 5.2 mm PA Negro

Este clip en P de plástico y atornillable es fácil de instalar. Ideal para sujetar cables y tubos.
Referencia de Essentra:

10362112

Número de pieza del fabricante:

22CC50D0687B

12000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2000 - 9999 0,0831 €
10000 - 39999 0,0748 €
40000 + 0,0673 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 2000

Precio total:

166,20 €

2000 x 0,0831 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Fijo
Color Negro
Estilo de fijación Soporte
Método de montaje Tornillo
Rango de diámetro del cable compatible 17.4 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Anchura general 12.7 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Tipo Clip P
Material completo Poliamida

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros