Menu Search

Abrazaderas para mangueras con perno en T

En stock

Las abrazaderas de manguera con perno en T están diseñadas para conectar tuberías y mangueras que requieren un sellado hermético y a prueba de fugas a altas presiones. Presenta una estructura resistente con casquillos completos. Contiene un puente, anillas robustas y soldaduras de tres puntos para mayor resistencia y seguridad. La cabeza de tornillo elevada facilita el apriete.

  • Diseñadas para sujetar tuberías y mangueras a altas presiones que exigen un sellado hermético y a prueba de fugas
  • Son duraderas y resistentes a la corrosión y al desgaste.
  • Ideales para máquinas industriales, equipos todoterreno, riego y maquinaria agrícola y vehículos pesados.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Color: Natural Código De La Serie: SR6122, SR6101

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
37 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 d1 W Tipo Compra
500 En stock
79.0 mm
47.0 mm
24.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
103.0 mm
98.0 mm
24.0 mm
4,1159 € - 4,3325 € 120 En stock
35.0 mm
32.0 mm
20.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
51.0 mm
48.0 mm
22.0 mm
6,6081 € - 6,9559 € 530 En stock
67.0 mm
64.0 mm
22.0 mm
8,6406 € - 9,0954 € Solicite el plazo de entrega aquí
91.0 mm
86.0 mm
24.0 mm
645 En stock
43.0 mm
40.0 mm
20.0 mm
6,1008 € - 6,4219 € 4422 En stock
59.0 mm
56.0 mm
22.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
26.0 mm
18.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
17.0 mm
18.0 mm
562 En stock
39.0 mm
36.0 mm
20.0 mm
10,8545 € - 11,4257 € 340 En stock
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
1
3,7655 € - 3,9638 € 195 En stock
31.0 mm
29.0 mm
20.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
80.0 mm
24.0 mm
350 En stock
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
500 En stock
47.0 mm
44.0 mm
22.0 mm
300 En stock
63.0 mm
60.0 mm
22.0 mm
13,9152 € - 14,6477 € 400 En stock
55.0 mm
52.0 mm
22.0 mm
1
24,883 € - 26,1926 € 875 En stock
112.0 mm
104.0 mm
24.0 mm
1
8,5588 € - 9,0093 € 200 En stock
22.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1
  • de 2
Abrazadera para mangueras 47.0 mm 79.0 mm 24.0 mm Acero inoxidable

10308066


Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • W
    24.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    79.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7307298090
Abrazadera para mangueras 98.0 mm 103.0 mm 24.0 mm Acero inoxidable

10554487


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    24.0 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    103.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7307298090
Abrazadera para mangueras 32.0 mm 35.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

10307984

Rango de precios
4,3325 € - 4,1159 €

Niveles de existencias
120 En stock
Atributos
  • W
    20.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7307298090
Abrazadera para mangueras 48.0 mm 51.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

10308011


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    22.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7307298090
Abrazadera para mangueras 64.0 mm 67.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

10456385

Rango de precios
6,9559 € - 6,6081 €

Niveles de existencias
530 En stock
Atributos
  • W
    22.0 mm
  • d1
    64.0 mm
  • d2
    67.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7307298090
Abrazadera para mangueras 86.0 mm 91.0 mm 24.0 mm Acero inoxidable

10308080

Rango de precios
9,0954 € - 8,6406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    24.0 mm
  • d1
    86.0 mm
  • d2
    91.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7307298090
Abrazadera para mangueras 40.0 mm 43.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

10307991


Niveles de existencias
645 En stock
Atributos
  • W
    20.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7307298090
Abrazadera para mangueras 56.0 mm 59.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

10308035

Rango de precios
6,4219 € - 6,1008 €

Niveles de existencias
4422 En stock
Atributos
  • W
    22.0 mm
  • d1
    56.0 mm
  • d2
    59.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7307298090
Abrazadera para mangueras 26.0 mm 28.0 mm 18.0 mm Acero inoxidable

10307960


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    18.0 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7307298090
Abrazadera para mangueras 17.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Acero inoxidable

10456828


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    18.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7307298090
Abrazadera para mangueras 36.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

10456378


Niveles de existencias
562 En stock
Atributos
  • W
    20.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7307298090
Abrazadera para mangueras 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

10276150

Rango de precios
11,4257 € - 10,8545 €

Niveles de existencias
340 En stock
Atributos
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 29.0 mm 31.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

10307977

Rango de precios
3,9638 € - 3,7655 €

Niveles de existencias
195 En stock
Atributos
  • W
    20.0 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7307298090
Abrazadera para mangueras 80.0 mm 85.0 mm 24.0 mm Acero inoxidable

10308073


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • W
    24.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7307298090
Abrazadera para mangueras 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Acero inoxidable

10308097


Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7307298090
Abrazadera para mangueras 44.0 mm 47.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

10308004


Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • W
    22.0 mm
  • d1
    44.0 mm
  • d2
    47.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7307298090
Abrazadera para mangueras 60.0 mm 63.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

10308042


Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • W
    22.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7307298090
Abrazadera para mangueras 52.0 mm 55.0 mm 22.0 mm Acero inoxidable

10629253

Rango de precios
14,6477 € - 13,9152 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • W
    22.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 104.0 mm 112.0 mm 24.0 mm Acero inoxidable

10276266

Rango de precios
26,1926 € - 24,883 €

Niveles de existencias
875 En stock
Atributos
  • W
    24.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • d2
    112.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural
Abrazadera para mangueras 20.0 mm 22.0 mm 18.0 mm Acero inoxidable

10276136

Rango de precios
9,0093 € - 8,5588 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • W
    18.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • Estilo de montaje
    Insertable
  • Color
    Natural