Menu Search

Abrazaderas para montaje de cables

En stock

Las abrazaderas de montaje ofrecen abrazadera y montaje, todo en uno, lo que implica que pueden acelerar el proceso de montaje. Están disponibles en opciones de montaje atornillable, a presión, con remaches o adhesivo.

Código De La Serie: SR1825

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Diámetro máximo del haz de cables Longitud general Color Fuerza mínima de tensión del aro Método de montaje Compra
0,3377 € - 0,3554 € 23000 En stock
4.8 mm
50.0 mm
195.0 mm
Negro
18.1 kg
Push Fit
0,1366 € - 0,1438 € 656 En stock
6.8 mm
43.0 mm
198.0 mm
Natural
22.7 kg
Push Fit
0,1223 € - 0,1287 € 77000 En stock
6.6 mm
44.5 mm
173.0 mm
Natural
22.7 kg
Push Fit
0,0955 € - 0,1005 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Natural
22.0 kg
Push Fit
10036853 0,2615 € - 0,2752 € 465000 En stock
4.8 mm
31.8 mm
121.7 mm
Natural
8.2 kg
Push Fit
0,3088 € - 0,325 € 3000 En stock
6.4 mm
199.1 mm
Negro
22.7 kg
Montaje a presión
0,1294 € - 0,1362 € 81000 En stock
6.4 mm
43.0 mm
198.0 mm
Natural
22.7 kg
Push Fit
0,1931 € - 0,2033 € 11000 En stock
6.4 mm
36.0 mm
173.0 mm
Natural
22.7 kg
Push Fit
0,1459 € - 0,1535 € 700 En stock
5.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Natural
22.0 kg
Push Fit
0,089 € - 0,122 € 150000 En stock
6.8 mm
19.1 mm
121.7 mm
Natural
8 kg
Push Fit
0,114 € - 0,138 € 2000 En stock
4.8 mm
19.1 mm
121.7 mm
Natural
8.2 kg
Push Fit
0,2943 € - 0,3098 € 5000 En stock
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
Natural
13.6 kg
Push Fit
0,2588 € - 0,2724 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
31.8 mm
180.7 mm
Natural
13.6 kg
Push Fit
0,1984 € - 0,2089 € 12400 En stock
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Natural
22.0 kg
Tornillo Nº 6/M3
0,04 € - 0,0643 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
21.0 mm
109.0 mm
Natural
8.2 kg
Push Fit
0,1093 € - 0,115 € 70900 En stock
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Natural
22.7 kg
Push Fit
0,1459 € - 0,1535 € 2100 En stock
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Natural
22.0 kg
Push Fit
0,0756 € - 0,0795 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
40.0 mm
155.0 mm
Negro
22.0 kg
Tornillo Nº 6/M3
0,4678 € - 0,4924 € 14300 En stock
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Negro
18.0 kg
Tornillo Nº 6/M3
0,1353 € - 0,1424 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
174.6 mm
Natural
13.0 kg
Push Fit
  • de 5
Brida para cables 195.0 mm 50.0 mm PA Negro

10178317

Rango de precios
0,3554 € - 0,3377 €

Niveles de existencias
23000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Push Fit
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    18.1 kg
Brida para cables 198.0 mm 43.0 mm PA Natural

10037072

Rango de precios
0,1438 € - 0,1366 €

Niveles de existencias
656 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Diámetro del orificio compatible
    6.8 mm
  • Método de montaje
    Push Fit
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.7 kg
Brida para cables 173.0 mm 44.5 mm PA Natural

10037133

Rango de precios
0,1287 € - 0,1223 €

Niveles de existencias
77000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Diámetro del orificio compatible
    6.6 mm
  • Método de montaje
    Push Fit
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.7 kg
Brida para cables 132.5 mm 30.0 mm PA Natural

10253755

Rango de precios
0,1005 € - 0,0955 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Método de montaje
    Push Fit
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
Brida para cables 121.7 mm 31.8 mm PA Natural

10036853

Rango de precios
0,2752 € - 0,2615 €

Niveles de existencias
465000 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Push Fit
Brida para cables 4.8 mm 199.1 mm PA Negro

10037157

Rango de precios
0,325 € - 0,3088 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.7 kg
Brida para cables 198.0 mm 43.0 mm PA Natural

10037065

Rango de precios
0,1362 € - 0,1294 €

Niveles de existencias
81000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Push Fit
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.7 kg
Brida para cables 173.0 mm 36.0 mm PA Natural

10037126

Rango de precios
0,2033 € - 0,1931 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Push Fit
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.7 kg
Brida para cables 203.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253748

Rango de precios
0,1535 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    5.4 mm
  • Método de montaje
    Push Fit
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
Brida para cables 121.7 mm 19.1 mm PA Natural

10036877

Rango de precios
0,122 € - 0,089 €

Niveles de existencias
150000 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
  • Diámetro del orificio compatible
    6.8 mm
  • Método de montaje
    Push Fit
Brida para cables 121.7 mm 19.1 mm PA Natural

10036860

Rango de precios
0,138 € - 0,114 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Push Fit
Brida para cables 179.4 mm 31.8 mm PA Natural

10036983

Rango de precios
0,3098 € - 0,2943 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Push Fit
Brida para cables 180.7 mm 31.8 mm PA Natural

10037027

Rango de precios
0,2724 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    De cabeza aplanada
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Método de montaje
    Push Fit
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.6 kg
Brida para cables 300.0 mm 85.0 mm PA Natural

10247785

Rango de precios
0,2089 € - 0,1984 €

Niveles de existencias
12400 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Tornillo Nº 6/M3
Brida para cables 109.0 mm 21.0 mm PA Natural

10178287

Rango de precios
0,0643 € - 0,04 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Push Fit
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    8.2 kg
Brida para cables 133.0 mm 23.0 mm PA Natural

10037119

Rango de precios
0,115 € - 0,1093 €

Niveles de existencias
70900 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza ovalada
  • Diámetro del orificio compatible
    6.8 mm
  • Método de montaje
    Push Fit
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.7 kg
Brida para cables 203.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253731

Rango de precios
0,1535 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Método de montaje
    Push Fit
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    22.0 kg
Brida para cables 155.0 mm 40.0 mm PA Negro

10247952

Rango de precios
0,0795 € - 0,0756 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Método de montaje
    Tornillo Nº 6/M3
Brida para cables 398.0 mm 122.0 mm PA Negro

10247990

Rango de precios
0,4924 € - 0,4678 €

Niveles de existencias
14300 En stock
Atributos
  • Certificación
    UL
  • Color
    Negro
  • Tipo de cabezal
    Cabeza liberable
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Método de montaje
    Tornillo Nº 6/M3
Brida para cables 174.6 mm 31.8 mm PA Natural

10036884

Rango de precios
0,1424 € - 0,1353 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de cabezal
    Cabeza no liberable
  • Método de montaje
    Push Fit
  • Fuerza mínima de tensión del aro
    13.0 kg
  • Longitud general
    174.6 mm