Las abrazaderas para panel son compatibles con puertas a mano derecha o izquierda y son ideales para paneles de calefacción y ventilación. Estas abrazaderas puente están fabricadas en nylon con tornillos de acero en estilos simétricos o asimétricos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Finalizar | Anchura general | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3011 € - 1,8216 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1241 € - 1,7486 € | 1080 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,1391 € - 6,4386 € | 50 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
Revestimiento en negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,5348 € - 3,9432 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 in
85.0 mm
|
Sin acabado
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 4,8433 € - 7,5341 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.346 in
85.0 mm
|
Zincado
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar