Menu Search

Abrazaderas regulables

En stock

Las abrazaderas con clip ajustable se montan a presión en un panel y el clip ajustable es versátil para aceptar cables de varios tamaños.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro mínimo del cable compatible Diámetro máximo del cable compatible Método de montaje Compra
0,3163 € - 0,3598 € 2167 En stock
Natural
22.2 mm
25.4 mm
Sin montar
0,2309 € - 0,2626 € 5990 En stock
Natural
14.7 mm
19.1 mm
Sin montar
0,2017 € - 0,2293 € 10093 En stock
Natural
11.9 mm
14.3 mm
Sin montar
0,125 € - 0,1452 € 5100 En stock
Natural
5.5 mm
6.5 mm
Sin montar
0,1704 € - 0,1888 € 62722 En stock
Natural
7.9 mm
10.2 mm
Sin montar
0,3637 € - 0,4137 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
22.2 mm
25.4 mm
Sin montar
0,143 € - 0,167 € 100 En stock
Natural
5.5 mm
6.5 mm
Sin montar
0,0721 € - 0,0758 € 13852 En stock
Natural
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,2786 € - 0,2932 € 2914 En stock
Natural
3.0 mm
8.5 mm
Adhesivo y roscado
0,1114 € - 0,1172 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,1162 € - 0,1224 € 5483 En stock
Negro
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,1258 € - 0,1325 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
3.0 mm
8.5 mm
Push In
Brida para cables con bloqueo 50.8 mm 25.4 mm PA Natural

10148310

Rango de precios
0,3598 € - 0,3163 €

Niveles de existencias
2167 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Material de base
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Sin montar
Brida para cables con bloqueo 38.1 mm 19.1 mm PA Natural

10000113

Rango de precios
0,2626 € - 0,2309 €

Niveles de existencias
5990 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Material de base
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Sin montar
Brida para cables con bloqueo 31.8 mm 19.1 mm PA Natural

10000083

Rango de precios
0,2293 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
10093 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Material de base
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Sin montar
Clip con orificio de cierre y fijación Sin montar 6.5 mm PA Natural

10000014

Rango de precios
0,1452 € - 0,125 €

Niveles de existencias
5100 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Material de base
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Sin montar
Brida para cables con bloqueo 25.2 mm 19.1 mm PA Natural

10000052

Rango de precios
0,1888 € - 0,1704 €

Niveles de existencias
62722 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Material de base
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Sin montar
Brida para cables con bloqueo 50.8 mm 25.4 mm PA Natural

10148327

Rango de precios
0,4137 € - 0,3637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Material de base
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Sin montar
Brida para cables con bloqueo 6.5 mm PA Natural

10000021

Rango de precios
0,167 € - 0,143 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Material de base
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Sin montar
Brida para cables con bloqueo Montaje a presión; Montaje adhesivo 8.5 mm PA Natural

10036518

Rango de precios
0,0758 € - 0,0721 €

Niveles de existencias
13852 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Push In
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 8.5 mm
Brida para cables con bloqueo Montaje a presión; Montaje adhesivo 8.5 mm PA Natural

10036549

Rango de precios
0,2932 € - 0,2786 €

Niveles de existencias
2914 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Adhesivo y roscado
Brida para cables con bloqueo Montaje a presión; Montaje adhesivo 8.5 mm PA Natural

10036532

Rango de precios
0,1172 € - 0,1114 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Natural
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Push In
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 8.5 mm
Brida para cables con bloqueo Montaje a presión 8.5 mm PA Negro

10036501

Rango de precios
0,1224 € - 0,1162 €

Niveles de existencias
5483 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Push In
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 8.5 mm
Brida para cables con bloqueo Montaje a presión 8.5 mm PA Negro

10036525

Rango de precios
0,1325 € - 0,1258 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Ajustable
  • Color
    Negro
  • Material
    PA
  • Método de montaje
    Push In
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 8.5 mm