Esta gama de abrazaderas para cables tiene el beneficio añadido de ser reutilizable ya que se pueden liberar con un simple mecanismo en el cabezal de la abrazadera. Están disponibles en dos tipos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro máximo del haz de cables | Longitud general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
0,1603 € - 0,1688 € | 42900 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,205 € - 0,2158 € | 400 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
0,0933 € - 0,0982 € | 7280 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,1643 € - 0,1729 € | 19300 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,1682 € - 0,177 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,1853 € - 0,195 € | 700 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,1367 € - 0,1439 € | 400 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,1774 € - 0,1867 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,0588 € - 0,062 € | 9100 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.