Menu Search

Accesorios para conductores M25 Latón

This swivel fitting is made of two part fitting comprising a shall and body with external thread made of nickel plated brass. The external thread swivels about the main body. It can be secured with a locknut. The Thread size is M25
Referencia de Essentra:

10276709

Número de pieza del fabricante:

494596

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 20,333 €
50 + 19,316 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

203,33 €

10 x 20,333 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Níquel
Tipo Conducto de metal;Equipo
Medida de la rosca M25
Código de material 7419809099
Tipo Swivel
Material completo Latón

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros