Menu Search

Aislantes de cerámica

En stock

Estos aislantes de cerámica se utilizan para cubrir los cables que manejan aplicaciones de alto voltaje o alta corriente. También se pueden usar como espaciador no roscado para dispositivos de alta potencia.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Longitud del espaciador Compra
0,14 € - 0,1474 € 656 En stock
1.8 mm
4.5 mm
4.5 mm
0,1067 € - 0,1124 € 566 En stock
1.0 mm
3.0 mm
5.0 mm
0,0814 € - 0,0857 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
0,0512 € - 0,054 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,181 € - 0,1905 € 132 En stock
1.6 mm
4.5 mm
8.0 mm
0,1249 € - 0,1315 € 648 En stock
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,2274 € - 0,2395 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
4.5 mm
10.0 mm
N/A 1.8 mm (DI) 4.5 mm (DE)

10151990

Rango de precios
0,1474 € - 0,14 €

Niveles de existencias
656 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro interior
    1.8 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 1700 °C
  • Diámetro exterior
    4.5 mm
N/A 1.0 mm (DI) 3.0 mm (DE)

10152003

Rango de precios
0,1124 € - 0,1067 €

Niveles de existencias
566 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro interior
    1.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 1700 °C
  • Diámetro exterior
    3.0 mm
N/A 1.0 mm (DI) 3.0 mm (DE)

10151983

Rango de precios
0,0857 € - 0,0814 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro interior
    1.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 1700 °C
  • Diámetro exterior
    3.0 mm
Separador sin rosca;2.0 mm;(DI);4.0 mm;(DE);6.0 mm;Magnesium Silicate-Based Ceramic;Natural

10151952

Rango de precios
0,054 € - 0,0512 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro interior
    2.0 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 1700 °C
  • Diámetro exterior
    4.0 mm
N/A 1.6 mm (DI) 4.5 mm (DE)

10151969

Rango de precios
0,1905 € - 0,181 €

Niveles de existencias
132 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro interior
    1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 1700 °C
  • Diámetro exterior
    4.5 mm
N/A 2.5 mm (DI) 5.0 mm (DE)

10152010

Rango de precios
0,1315 € - 0,1249 €

Niveles de existencias
648 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro interior
    2.5 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 1700 °C
  • Diámetro exterior
    5.0 mm
N/A 1.6 mm (DI) 4.5 mm (DE)

10151976

Rango de precios
0,2395 € - 0,2274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma del espaciador
    Redonda
  • Diámetro interior
    1.6 mm
  • Rango de temperatura operativa
    -40 - 1700 °C
  • Diámetro exterior
    4.5 mm