Menu Search

Aislantes de transistores

En stock

Estos aislantes de transistores montan el transistor al disipador de calor y mantienen el tornillo de montaje separado del transistor y del disipador de calor.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Anchura general Altura general Distancia entre orificios fijos Compra
0,3196 € - 0,3364 € 5952 En stock
15.4 mm
10.2 mm
3.7 mm
8.5 mm
10313862 0,3159 € - 0,3325 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
13.0 mm
5.4 mm
8.0 mm
0,4378 € - 0,4609 € 60136 En stock
17.7 mm
12.1 mm
5.6 mm
10.0 mm
0,1382 € - 0,1455 € 1758 En stock
19.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
12.1 mm
0,2928 € - 0,3614 € Solicite el plazo de entrega aquí
39.7 mm
15.7 mm
1.3 mm
30.2 mm
10313879 0,3128 € - 0,3291 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.3 mm
13.0 mm
5.4 mm
10.0 mm
Aislante de transistor 15.4 mm 10.2 mm Negro Nylon 6/6

10109038

Rango de precios
0,3364 € - 0,3196 €

Niveles de existencias
5952 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon con fibra de vidrio
  • Tipo
    Aislante
  • Distancia entre orificios fijos
    8.5 mm
  • Altura general
    3.7 mm
Aislante de transistor 16.0 mm 13.0 mm Blanco PBT

10313862

Rango de precios
0,3325 € - 0,3159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Tereftalato de polibutileno
  • Tipo
    Aislante
  • Distancia entre orificios fijos
    8.0 mm
  • Altura general
    5.4 mm
Aislante de transistor 17.7 mm (L) 12.1 mm (A)

10109045

Rango de precios
0,4609 € - 0,4378 €

Niveles de existencias
60136 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon con fibra de vidrio
  • Tipo
    Aislante
  • Distancia entre orificios fijos
    10.0 mm
  • Altura general
    5.6 mm
Aislante de transistor 19.1 mm 15.2 mm Negro Nylon 6/6

10313893

Rango de precios
0,1455 € - 0,1382 €

Niveles de existencias
1758 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon con fibra de vidrio
  • Tipo
    Aislante
  • Distancia entre orificios fijos
    12.1 mm
  • Altura general
    6.1 mm
Aislante de transistor 39.7 mm (L) 15.7 mm (A)

10358658

Rango de precios
0,3614 € - 0,2928 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Poliéster relleno de vidrio
  • Tipo
    Base
  • Distancia entre orificios fijos
    30.2 mm
  • Altura general
    1.3 mm
Aislante de transistor 19.3 mm 13.0 mm Blanco PBT

10313879

Rango de precios
0,3291 € - 0,3128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Tereftalato de polibutileno
  • Tipo
    Aislante
  • Distancia entre orificios fijos
    10.0 mm
  • Altura general
    5.4 mm