Menu Search

Aislantes de transistores - Almohadilla

En stock

Estas almohadillas aislantes ofrecen baja resistencia a la transferencia de calor mientras que proporcionan aislamiento eléctrico entre el dispositivo de potencia y las partes metálicas. No son tóxicos y resisten los daños de los disolventes de limpieza.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Anchura general Compra
10321973 1,4038 € - 1,4779 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.7 mm
16.0 mm
1,4456 € - 1,5217 € 291 En stock
35.8 mm
20.6 mm
Aislante de transistor 28.7 mm (L) 16.0 mm (A) Gris

10321973

Rango de precios
1,4779 € - 1,4038 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Goma de silicona; Fibra de vidrio
  • Tipo
    Almohadilla aislante
  • Diámetro del orificio
    3.7 mm
  • Longitud general
    28.7 mm
Aislante de transistor 35.8 mm (L) 20.6 mm (A) Gris

10321966

Rango de precios
1,5217 € - 1,4456 €

Niveles de existencias
291 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Goma de silicona; Fibra de vidrio
  • Tipo
    Almohadilla aislante
  • Diámetro del orificio
    3.73 mm
  • Longitud general
    35.8 mm