Menu Search

Protectores estándar para terminales 33.4 mm PVC Transparente

Este protector para terminales se utiliza para aislar y proteger terminales de cableado. Este tipo de protector está diseñado para terminales rectos y debe insertarse antes de que se sujete el terminal al cable.
Referencia de Essentra:

10071625

Número de pieza del fabricante:

10631

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5000 - 24999 0,1026 €
25000 + 0,0974 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 5000

Precio total:

513,00 €

5000 x 0,1026 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Transparente
Material completo Cloruro de polivinilo suave
Orientación Recto
Tipo Standard
Longitud de la base 10.3 mm
Altura interior 10.3 mm
Anchura interior 4.0 mm
Longitud general 33.4 mm
Longitud del eje 33.4 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros