Menu Search

Ajustadores de precisión

En producción

Estos ajustadores de precisión aportan capacidades de ajuste que permiten la colocación, alineación o calibración exacta de un objeto.

Están diseñados para aplicaciones con espacio limitado y pueden realizar fácilmente modificaciones mínimas para proporcionar un rendimiento óptimo y los resultados deseados.

Proporcionan estabilidad y reproducibilidad de los movimientos. Una vez ajustadas, mantienen su posición, garantizando estabilidad durante la operación. Esto es especialmente crítico cuando vibraciones, presiones externas o cambios de temperatura pueden afectar a la colocación. Suelen utilizarse en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.

  • Diseñadas para aplicaciones con espacio limitado.
  • Proporcionan estabilidad y reproducibilidad de los movimientos.
  • Se utilizan en electrónica, robótica, herramientas para máquinas y equipos médicos.
Material: Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h2 Para perno d1 Material h3 Tipo de ajustador h1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
63.0
M24
58.0
Acero inoxidable
23.0
With Locknut
86.0
Solicite el plazo de entrega aquí
66.0
M20
70.0
Acero inoxidable
40.0
Standard
106.0
Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
M10
45.0
Acero inoxidable
25.0
Standard
67.0
Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
M24
58.0
Acero inoxidable
32.0
Standard
86.0
Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
M12
45.0
Acero inoxidable
25.0
Standard
67.0
Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
M20
58.0
Acero inoxidable
32.0
Standard
86.0
Solicite el plazo de entrega aquí
66.0
M24
70.0
Acero inoxidable
40.0
Standard
106.0
Solicite el plazo de entrega aquí
41.0
M6
32.0
Acero inoxidable
14.0
With Locknut
55.0
Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
M6
25.0
Acero inoxidable
15.0
Standard
43.0
Solicite el plazo de entrega aquí
35.0
M6
32.0
Acero inoxidable
20.0
Standard
55.0
37,91 € - 50,55 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
M6
32.0
Acero inoxidable
5.0
Standard
23.0
41,84 € - 55,79 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
M16
45.0
Acero inoxidable
7.0
Standard
29.0
52,39 € - 69,85 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
M20
58.0
Acero inoxidable
9.0
Standard
37.0
37,91 € - 50,55 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
M8
32.0
Acero inoxidable
5.0
Standard
23.0
41,84 € - 55,79 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.0
M10
45.0
Acero inoxidable
7.0
Standard
29.0
Solicite el plazo de entrega aquí
33.0
M4
25.0
Acero inoxidable
10.0
With Locknut
43.0
41,88 € - 55,84 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
M20
58.0
Acero
9.0
Standard
37.0
52,39 € - 69,85 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
M16
58.0
Acero inoxidable
9.0
Standard
37.0
31,75 € - 42,33 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0
M6
32.0
Acero
5.0
Standard
23.0
Solicite el plazo de entrega aquí
28.0
M5
25.0
Acero inoxidable
15.0
Standard
43.0
  • de 6
Adaptador de precisión M24 58.0 86.0 Acero inoxidable

20201715


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    With Locknut
  • Para perno
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Adaptador de precisión M20 70.0 106.0 Acero inoxidable

20201623


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M20
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Adaptador de precisión M10 45.0 67.0 Acero inoxidable

20201562


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M10
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Adaptador de precisión M24 58.0 86.0 Acero inoxidable

20201616


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Adaptador de precisión M12 45.0 67.0 Acero inoxidable

20201579


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Adaptador de precisión M20 58.0 86.0 Acero inoxidable

20201609


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M20
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Adaptador de precisión M24 70.0 106.0 Acero inoxidable

20201630


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Adaptador de precisión M6 32.0 55.0 Acero inoxidable

20201661


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    With Locknut
  • Para perno
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Adaptador de precisión M6 25.0 43.0 Acero inoxidable

20201524


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Adaptador de precisión M6 32.0 55.0 Acero inoxidable

20201531


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Adaptador de precisión M6 32.0 23.0 Acero inoxidable

20201302

Rango de precios
50,55 € - 37,91 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M6
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Adaptador de precisión M16 45.0 29.0 Acero inoxidable

20201357

Rango de precios
55,79 € - 41,84 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M16
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Adaptador de precisión M20 58.0 37.0 Acero inoxidable

20201371

Rango de precios
69,85 € - 52,39 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M20
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Adaptador de precisión M8 32.0 23.0 Acero inoxidable

20201319

Rango de precios
50,55 € - 37,91 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M8
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Adaptador de precisión M10 45.0 29.0 Acero inoxidable

20201333

Rango de precios
55,79 € - 41,84 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M10
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Adaptador de precisión M4 25.0 43.0 Acero inoxidable

20200275


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    With Locknut
  • Para perno
    M4
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Adaptador de precisión M20 58.0 37.0 Acero

20200435

Rango de precios
55,84 € - 41,88 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M20
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Adaptador de precisión M16 58.0 37.0 Acero inoxidable

20201364

Rango de precios
69,85 € - 52,39 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M16
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Adaptador de precisión M6 32.0 23.0 Acero

20200374

Rango de precios
42,33 € - 31,75 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M6
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Adaptador de precisión M5 25.0 43.0 Acero inoxidable

20200268


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de ajustador
    Standard
  • Para perno
    M5
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0