Menu Search

Amortiguadores giratorios

En stock

Los amortiguadores giratorios controlan la velocidad y aceleración del movimiento de un cuerpo en desplazamiento. Sencillos de instalar, se pueden fijar como parte de un conjunto. Disponibles en distintos torques y tipos de engranaje.

Código De La Serie: SR6271

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de engranaje Color Material Distancia entre orificios fijos Tensión Altura del eje Compra
790 En stock
Engranaje de barril
Natural
POM
3.4 N
5,223 € - 5,4978 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
17.0 mm
1.50 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
19.0 mm
1.50 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
PA
19.0 mm
0.45 N
6,469 € - 6,803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
19.6 mm
2.20 N
6,469 € - 6,803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
19.7 mm
0.3 N
6,469 € - 6,803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
19.7 mm
1.5 N
6,469 € - 6,803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
19.6 mm
0.30 N
6,469 € - 6,803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
19.4 mm
0.45 N
6,469 € - 6,803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
19.7 mm
2.2 N
7,336 € - 7,723 € 22 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
32.0 mm
3.0 N
6,469 € - 6,803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
19.7 mm
0.45 N
6,469 € - 6,803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
19.4 mm
2.20 N
6,469 € - 6,803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
19.7 mm
1.2 N
6,469 € - 6,803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
22.5 mm
0.95 N
7,336 € - 7,723 € 60 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
32.0 mm
5.5 N
Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
13,165 € - 13,858 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Blanco
POM
7,19 € - 15,89 € 145 En stock
Engranaje estándar
Negro
POM
32.0 mm
7.5 N
6,469 € - 6,803 € Solicite el plazo de entrega aquí
Engranaje estándar
Negro
POM
22.5 mm
2.2 N
  • de 8
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 3.4 N POM

10403587


Niveles de existencias
790 En stock
Atributos
  • Diámetro de la carcasa
    12.0 mm
  • Altura general
    15.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Policarbonato; Goma de nitrilo butadieno (NBR)
  • Color
    Natural
  • Tipo de engranaje
    Engranaje de barril
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 1.50 N PA

10637807

Rango de precios
5,4978 € - 5,223 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    17.0 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    20.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 1.50 N PA

10403389


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    19.0 mm
  • Diámetro de la carcasa
    14.8 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Sin engranaje 0.45 N PA

10403082


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    19.0 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Altura general
    6.8 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Con engranaje 2.20 N 10.4 mm POM

10328477

Rango de precios
6,803 € - 6,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    17.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.6 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    8.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.3 N 8.8 mm POM

10328514

Rango de precios
6,803 € - 6,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    16.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.7 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    12.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 1.5 N 8.8 mm POM

10328552

Rango de precios
6,803 € - 6,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    16.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.7 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    12.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.30 N 10.3 mm POM

10328460

Rango de precios
6,803 € - 6,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    17.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.6 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    8.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.45 N 10.4 mm POM

10328484

Rango de precios
6,803 € - 6,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    17.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.4 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.9 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 2.2 N 8.8 mm POM

10328569

Rango de precios
6,803 € - 6,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    16.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.7 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    12.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 3.0 N 13.8 mm POM

10328606

Rango de precios
7,723 € - 7,336 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    32.0 mm
  • Diámetro de la carcasa
    18.6 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    19.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.45 N 8.8 mm POM

10328521

Rango de precios
6,803 € - 6,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    16.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.7 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    12.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 2.20 N 10.4 mm POM

10328507

Rango de precios
6,803 € - 6,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    17.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.4 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.9 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 1.2 N 8.8 mm POM

10328545

Rango de precios
6,803 € - 6,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    16.0 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    19.7 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    12.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.95 N 8.8 mm POM

10328583

Rango de precios
6,803 € - 6,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    22.5 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    22.5 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.7 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 5.5 N 13.8 mm POM

10328620

Rango de precios
7,723 € - 7,336 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    32.0 mm
  • Diámetro de la carcasa
    18.6 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    19.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
Amortiguador giratorio - Con engranaje 6.8 mm 8.8 mm POM

10333105


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    5.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    10.4 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Negro
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Con engranaje 0.25 13.8 mm POM

10644751

Rango de precios
13,858 € - 13,165 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.3 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Color
    Blanco
  • Tipo de engranaje
    Engranaje estándar
Amortiguador giratorio - Con engranaje 7.5 N 22.0 mm POM

10403655

Rango de precios
15,89 € - 7,19 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • Distancia entre orificios fijos
    32.0 mm
  • Altura general
    19.0 mm
  • Diámetro exterior de la rueda
    16.2 mm
  • Material completo
    Polioximetileno; Poliamida 6.6; Aceite de silicona
  • Color
    Negro
Amortiguador giratorio - Con engranaje 2.2 N 8.8 mm POM

10328590

Rango de precios
6,803 € - 6,469 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del cuerpo
    22.5 mm
  • Distancia entre orificios fijos
    22.5 mm
  • Diámetro de la carcasa
    15.0 mm
  • Temperatura máxima operativa
    90 °C
  • Altura general
    7.7 mm