Menu Search

Anillos de retención Negro 2.3 mm 6.0 mm

Estas anillas de retención de POM negras están diseñadas para usarse en ejes que contengan una ranura prefabricada. La anilla de retención va acompañada de una tapa para facilitar el montaje y desmontaje.
Referencia de Essentra:

10052303

Número de pieza del fabricante:

011202359905

44000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0574 €
5000 + 0,0546 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

57,40 €

1000 x 0,0574 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Polioximetileno
Tipo de arandela Arandela con anillos de retención
Diámetro exterior 6.0 mm
Altura de la ranura compatible 1.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros