Menu Search

Arandelas de acabado

En stock

Las arandelas de acabado protegen armarios y otras aplicaciones de arañazos y otros daños que puedan ocurrir. También sirven para cubrir orificios desalineados para que el aspecto acabado del montaje sea limpio y ordenado.

Su acabado de alta calidad se combina con las buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Estas arandelas son versátiles y también se pueden utilizar como puntillas, topes, patas y espaciadores.

  • Material: nylon 6/6
  • Colores: negro, natural y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2


Código De La Serie: SR1946

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
64 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro interior Diámetro exterior Tamaños de rosca compatibles (todos) Tipo Tipo de arandela Tipo de tornillo Compra
0,1682 € - 0,177 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
6.4 mm
22.0 mm
M6
3
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0593 € - 0,0625 € 34500 En stock
Negro
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Arandela antipérdidas
Tornillo plano
0,0792 € - 0,0834 € 10 En stock
Negro
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
0,0593 € - 0,0625 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Arandela antipérdidas
Tornillo aplanado
  • de 4
Arandela de acabado 6.4 mm 22.0 mm 4.5 mm Nylon Negro

10049037

Rango de precios
0,177 € - 0,1682 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tipo
    3
Arandela de acabado 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Negro

10048870

Rango de precios
0,0625 € - 0,0593 €

Niveles de existencias
34500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo plano
  • Tipo
    2
Arandela de acabado 5.3 mm 12.7 mm Nylon Negro

10048771

Rango de precios
0,0834 € - 0,0792 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tipo
    1
Arandela de acabado 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Negro

10048733

Rango de precios
0,0625 € - 0,0593 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de arandela
    Arandela antipérdidas
  • Tipo de tornillo
    Tornillo aplanado
  • Tipo
    1