Menu Search

Arandela de aislamiento 2.6 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Referencia de Essentra:

10054864

Número de pieza del fabricante:

018025000001

15889 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0722 €
5000 + 0,0685 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

72,20 €

1000 x 0,0722 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la base 1.7 mm
Diámetro exterior de la base 3.9 mm
Altura de la brida 1.3 mm
Diámetro exterior de la brida 10.0 mm
Diámetro interior 2.6 mm
Color Natural
Tamaños de tornillos compatibles (todos) 2.6
Tipo de arandela Funda aislante
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros