Menu Search

Arandela de hombro 12.1 mm 23.9 mm 2.6 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Referencia de Essentra:

10072684

Número de pieza del fabricante:

1090510000VR

950 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1746 €
5000 + 0,1658 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

174,60 €

1000 x 0,1746 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la base 13.0 mm
Diámetro exterior de la base 17.7 mm
Altura de la brida 2.6 mm
Diámetro exterior de la brida 23.9 mm
Diámetro interior 12.1 mm
Color Natural
Tipo de arandela Arandela para pasacables
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros