Menu Search

Arandela de hombro 11.1 mm 22.2 mm 3.2 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 16 mm | 0.630 in and a base height of 9.5 mm | 0.375 in.
Referencia de Essentra:

10187845

Número de pieza del fabricante:

12SWS3155

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,5143 €
2500 + 0,4886 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

257,15 €

500 x 0,5143 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la base 9.5 mm
Diámetro exterior de la base 16.0 mm
Altura de la brida 3.1 mm
Diámetro exterior de la brida 22.2 mm
Diámetro interior 11.1 mm
Color Natural
Tipo de arandela Arandela para pasacables
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros