10334904
12SWS3694
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,2163 € |
2500 - 9999 | 0,1946 € |
10000 + | 0,1752 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 6.3 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.248 in |
Diámetro exterior de la base | 18.2 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.717 in |
Altura de la brida | 4.7 mm |
Altura de la brida | 0.185 in |
Diámetro exterior de la brida | 25.5 mm |
Diámetro exterior de la brida | 1.004 in |
Diámetro interior | 13.0 mm |
Diámetro interior | 0.512 in |
Color | Natural |
Tipo de arandela | Arandela de hombro |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.