Menu Search

Arandela EBF 14.0 mm 25.2 mm 5.5 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 25.2 mm | 0.992 in and a base height of .
Referencia de Essentra:

10217504

Número de pieza del fabricante:

16MLSW140252250

2702 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2009 €
5000 - 19999 0,1808 €
20000 + 0,1627 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

200,90 €

1000 x 0,2009 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro exterior de la base 25.2 mm
Altura de la brida 2.5 mm
Diámetro exterior de la brida 25.2 mm
Diámetro interior 14.0 mm
Color Natural
Tamaños de tornillos compatibles (todos) M14. 9/16
Tipo de arandela Arandela de hombro y cierre
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros