10228937
312080659935
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,1145 € |
1250 + | 0,1086 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 2.2 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.087 in |
Diámetro exterior de la base | 5.1 mm |
Diámetro exterior de la base | 0.201 in |
Altura de la brida | 0.8 mm |
Altura de la brida | 0.031 in |
Diámetro exterior de la brida | 7.0 mm |
Diámetro exterior de la brida | 0.276 in |
Diámetro interior | 3.5 mm |
Diámetro interior | 0.138 in |
Grosor | 3.0 mm |
Grosor | 0.118 in |
Color | Negro |
Tipo de arandela | Funda aislante |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar