Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo y roscado M5 5.5 mm PA Natural

Base para abrazadera universal de montaje adhesivo que no requiere herramientas para su instalación. Recomendada para haces de cables ligeros. Dispone de un orificio de tornillo centrado por si se necesita un soporte adicional.
Referencia de Essentra:

10246078

Número de pieza del fabricante:

460332

400 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,1978 €
500 + 0,1879 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

19,78 €

100 x 0,1978 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Adhesivo y roscado
Rango de anchura de abrazadera compatible 2.4 - 5.5 mm
Altura general 4.0 mm
Longitud general 28.0 mm
Anchura general 28.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros