Menu Search

Arandela de retención 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

Arandela de retención antipérdidas de PVC negro: 3,2 mm, 9,0 mm y un grosor de 1,5 mm. Compatible con tamaños de tornillos M3.
Referencia de Essentra:

10117279

Número de pieza del fabricante:

032030011407

21437 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0381 €
5000 + 0,0362 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

38,10 €

1000 x 0,0381 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de arandela Arandela antipérdidas
Material completo Cloruro de polivinilo
Color Negro
Diámetro exterior 9.0 mm
Grosor 1.5 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros