Menu Search

Arandela de retención 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

Arandela de retención antipérdidas de PVC negro: 6,4 mm, 30,0 mm y un grosor de 3,0 mm. Compatible con tamaños de tornillos M3.
Referencia de Essentra:

10117392

Número de pieza del fabricante:

033030011407

18148 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,0873 €
2500 + 0,0829 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

43,65 €

500 x 0,0873 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de arandela Arandela antipérdidas
Material completo Poliamida 6.6
Color Negro
Diámetro exterior 7.0 mm
Grosor 1.4 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros