Las arandelas de ventilación se utilizan con tornillos de ventilación para contribuir a la liberación rápida de gases de orificios roscados. Las arandelas son una opción común para los sistemas de vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación ranurada reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.
Esta gama de arandelas de ventilación de acero inoxidable se utiliza con tornillos de ventilación para mejorar la velocidad y el rendimiento en la creación de vacío en cámaras de vacío. Se utiliza para maquinaria industrial o componentes de automociónThese vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0097.A2
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 | Para rosca d1 | d1 | w1 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2978 € - 1,8643 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9.0
|
M4
|
4.3
|
0.8
|
||
1,5656 € - 2,2248 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
M8
|
8.4
|
1.6
|
||
1,4317 € - 2,0497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
M6
|
6.4
|
1.6
|
||
1,2978 € - 1,8643 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7.0
|
M3
|
3.2
|
0.5
|
||
1,2978 € - 1,8643 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
M5
|
5.3
|
1.0
|
||
2,6574 € - 3,8007 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
M12
|
13.0
|
2.5
|
||
2,2042 € - 3,1518 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
M10
|
10.5
|
2.0
|
||
0,9579 € - 1,3699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.0
|
M2
|
2.2
|
0.3
|
||
1,03 € - 1,4729 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.0
|
M2.5
|
2.7
|
0.5
|
||
3,5844 € - 5,1191 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
37.0
|
M20
|
21.0
|
3.0
|
||
3,296 € - 4,7071 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
M16
|
17.0
|
3.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar