Menu Search

Arandela 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm GTP

Esta arandela está hecha de GTP negra. El material de goma termoplástica proporciona un sellado que amortigua las vibraciones y se utiliza habitualmente en aplicaciones de la industria del petróleo y el gas.
Referencia de Essentra:

10041963

Número de pieza del fabricante:

0040222001VR

87430 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0313 €
5000 + 0,0297 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

31,30 €

1000 x 0,0313 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 5.3 mm
Diámetro exterior 12.0 mm
Grosor 1.0 mm
Forma de la arandela Redonda
Tipo de arandela Arandela plana
Material completo Goma termoplástica
Color Negro
Especificaciones DIN 125, DIN 9021
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros