Menu Search

Arandelas planas - Goma

En stock

La arandela plana de goma se utiliza para aislar su sistema de fijación de la electricidad y la humedad. Ofrece un buen equilibrio de resistencia mecánica con buena temperatura y resistencia a los productos químicos y la abrasión para usar en una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Puede ayudar a garantizar una conexión segura y estable y reducir el riesgo de daños en el material que se está fijando o en la propia fijación. Ofrecen aislamiento completo, amortiguación y espaciamiento.

  • Material: GTP, PVC y TPE
  • Color: Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material: UL94 HB

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
49 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0749 € - 0,0789 € 13307 En stock
GTP
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,0935 € - 0,0984 € 1693 En stock
GTP
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,1774 € - 0,1867 € 2150 En stock
GTP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,5372 € - 0,5644 € 74 En stock
GTP
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1024 € - 0,1077 € Solicite el plazo de entrega aquí
GTP
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0858 € - 0,0903 € 196 En stock
GTP
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1471 € - 0,155 € 744 En stock
GTP
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,2246 € - 0,2366 € Solicite el plazo de entrega aquí
GTP
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
1,0828 € - 1,1392 € 15 En stock
GTP
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
  • de 3
Arandela 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm GTP

10353097

Rango de precios
0,0789 € - 0,0749 €

Niveles de existencias
13307 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm GTP

10353165

Rango de precios
0,0984 € - 0,0935 €

Niveles de existencias
1693 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.4 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm GTP

10353226

Rango de precios
0,1867 € - 0,1774 €

Niveles de existencias
2150 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.5 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm GTP

10353288

Rango de precios
0,5644 € - 0,5372 €

Niveles de existencias
74 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm GTP

10353110

Rango de precios
0,1077 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    3.2 mm
  • Diámetro exterior
    9.0 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm GTP

10353134

Rango de precios
0,0903 € - 0,0858 €

Niveles de existencias
196 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    5.3 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm GTP

10353196

Rango de precios
0,155 € - 0,1471 €

Niveles de existencias
744 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.4 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm GTP

10353257

Rango de precios
0,2366 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    24.0 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana
Arandela 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm GTP

10353318

Rango de precios
1,1392 € - 1,0828 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    19.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Forma de la arandela
    Redonda
  • Tipo de arandela
    Arandela plana