Menu Search

Arietes para panel

En stock

Los arietes para panel se montan en las puertas de armarios o en los paneles de acceso y funcionan con un seguro para mantenerlos bien cerrados. Estos arietes para panel tienen un sistema de cierre y liberación audible y son dispositivos de cierre efectivos para cabinas.

Código De La Serie: SR5075

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
11 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Material Anchura general Compra
0,2904 € - 0,3057 € 10990 En stock
28.6 mm
Acetato
0,2235 € - 0,2352 € 2473 En stock
25.0 mm
Acetato
7.0 mm
0,3044 € - 0,3203 € 3655 En stock
Nylon 6/6
0,5352 € - 0,5633 € 4093 En stock
Dichromate Plated Steel
4,0006 € - 8,8454 € 131 En stock
70.0 mm
Acero
19.0 mm
2,4054 € - 5,3144 € 30 En stock
35.0 mm
Acero
11.0 mm
0,2113 € - 0,2224 € 1348 En stock
Nylon 6/6
0,271 € - 0,2854 € Solicite el plazo de entrega aquí
POM
2,7905 € - 6,167 € 175 En stock
50.0 mm
Acero
16.0 mm
0,2113 € - 0,2224 € 404 En stock
High Impact Modified Nylon 6/6
0,9882 € - 1,0413 € 2175 En stock
PA
Ariete de panel 3.7 mm 28.6 mm Acetato Negro

10153253

Rango de precios
0,3057 € - 0,2904 €

Niveles de existencias
10990 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3.7 mm
  • Longitud general
    28.6 mm
  • Material completo
    Poliacetal
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
Ariete de panel 10.2 mm 25.0 mm Acetato Negro

10153826

Rango de precios
0,2352 € - 0,2235 €

Niveles de existencias
2473 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.2 mm
  • Longitud general
    25.0 mm
  • Anchura general
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliacetal
  • Color
    Negro
Ariete de panel Nylon 6/6 Negro

10153246

Rango de precios
0,3203 € - 0,3044 €

Niveles de existencias
3655 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2 Supertough
  • Tipo
    2
Ariete de panel Dichromate Plated Steel Negro

10153697

Rango de precios
0,5633 € - 0,5352 €

Niveles de existencias
4093 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
  • Código de material
    7318190090
Ariete de panel 21.0 mm 70.0 mm Acero Natural

10208106

Rango de precios
8,8454 € - 4,0006 €

Niveles de existencias
131 En stock
Atributos
  • Longitud general
    70.0 mm
  • Anchura general
    19.0 mm
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Tipo
    Ariete
Ariete de panel 11.5 mm 35.0 mm Acero Natural

10208083

Rango de precios
5,3144 € - 2,4054 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Longitud general
    35.0 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Tipo
    Ariete
Ariete de panel 14.5 mm Nylon 6/6 Natural

10153277

Rango de precios
0,2224 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
1348 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Color
    Natural
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Tipo
    5
Ariete de panel POM Natural

10002421

Rango de precios
0,2854 € - 0,271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    7.0 mm
  • Material completo
    Poliacetal
  • Color
    Natural
  • Tipo
    1
  • Código de material
    3926909790
Ariete de panel 16.0 mm 50.0 mm Acero Natural

10208090

Rango de precios
6,167 € - 2,7905 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Material completo
    Acero
  • Color
    Natural
  • Tipo
    Ariete
Ariete de panel High Impact Modified Nylon 6/6 Negro

10002391

Rango de precios
0,2224 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
404 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Tipo
    6
  • Código de material
    3926909790
PA N/A 26.0 mm

10324936

Rango de precios
1,0413 € - 0,9882 €

Niveles de existencias
2175 En stock
Atributos
  • Material completo
    Poliamida
  • Color
    Natural
  • Código de material
    3926909790