Menu Search

Pasacables con diafragma 22.0 mm 18.8 mm 25.5 mm PVC

El pasacables con diafragma de dos caras tiene una lámina central que permite atravesar una gama de cables de diferentes tamaños y mantener un sello para evitar la entrada de suciedad y polvo.
Referencia de Essentra:

10092576

Número de pieza del fabricante:

19436

19360 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,424 €
4000 - 19999 0,2019 €
20000 + 0,1918 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

169,60 €

400 x 0,424 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo 2
Diámetro general 25.5 mm
Diámetro interior 18.8 mm
Diámetro del orificio de montaje 22.0 mm
Altura general 8.0 mm
Grosor del panel 1.6 mm
Color Negro
Material PVC
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros