Las bisagras de soldadura de acero inoxidable, aluminio y acero funcionan según un diseño muy sencillo. Las versiones de acero están disponibles con un pasador de latón o acero y son sumamente versátiles en lo que concierne a su uso en aplicaciones. Están disponibles con o sin engrasador y se presentan en 2 tipos diferentes. La versión de aluminio incluye arandelas de acero inoxidable y también se presenta en 2 tipos diferentes
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Referencia de Essentra | Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pasador | Diámetro general | Longitud general | Material | Anchura general | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,76 € - 12,73 € | 349 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
1,918 € - 4,24 € | 860 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,062 € - 4,56 € | 1456 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,58 € - 14,56 € | 204 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acero
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
6,18 € - 13,65 € | 734 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
4,008 € - 8,86 € | 17 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
6,95 € - 15,36 € | 292 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminio
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
2,168 € - 4,792 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acero
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
14,40 € - 31,84 € | 44 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
9,27 € - 20,48 € | 175 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acero
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,562 € - 5,664 € | 1050 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acero
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
6,33 € - 14,00 € | 270 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminio
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
2,562 € - 5,664 € | 1899 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acero
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
2,168 € - 4,792 € | 1875 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10,29 € - 22,75 € | 952 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acero
|
1 in
25.4 mm
|
||
20,04 € - 44,30 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
11,83 € - 26,15 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Acero
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,062 € - 4,56 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
1,55 € - 3,428 € | 1002 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,70 € - 17,02 € | 400 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Acero
|
1 in
25.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.