Menu Search

Bala - Simple

En stock

Las bisagras de soldadura de acero inoxidable, aluminio y acero funcionan según un diseño muy sencillo. Las versiones de acero están disponibles con un pasador de latón o acero y son sumamente versátiles en lo que concierne a su uso en aplicaciones. Están disponibles con o sin engrasador y se presentan en 2 tipos diferentes. La versión de aluminio incluye arandelas de acero inoxidable y también se presenta en 2 tipos diferentes

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pasador Diámetro general Longitud general Material Anchura general Compra
4,008 € - 8,86 € 50 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acero
19.6 mm
6,95 € - 15,36 € 292 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminio
15.5 mm
2,168 € - 4,792 € 1875 En stock
5.0 mm
8.0 mm
50.0 mm
Acero
10.0 mm
2,168 € - 4,792 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acero
13.2 mm
20,04 € - 44,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acero inoxidable 304
19.6 mm
10,29 € - 22,75 € 952 En stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acero
25.4 mm
  • de 2
Bisagra de soldadura 100.0 mm 16.0 mm Acero

10340844

Rango de precios
8,86 € - 4,008 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 80.0 mm 13.0 mm Aluminio

10340899

Rango de precios
15,36 € - 6,95 €

Niveles de existencias
292 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Anchura general
    15.5 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material del cuerpo
    Aluminio
Bisagra de soldadura 50.0 mm 8.0 mm Acero

10340981

Rango de precios
4,792 € - 2,168 €

Niveles de existencias
1875 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 70.0 mm 11.5 mm Acero

10340943

Rango de precios
4,792 € - 2,168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Longitud general
    70.0 mm
  • Anchura general
    13.2 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de soldadura 120.0 mm 16.0 mm Acero inoxidable 304

10341063

Rango de precios
44,30 € - 20,04 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
Bisagra de soldadura 150.0 mm 20.0 mm Acero

10341025

Rango de precios
22,75 € - 10,29 €

Niveles de existencias
952 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero