Menu Search

Base para abrazadera con base remachada fijación para orificio ciego

En stock

Las bases para abrazaderas con montaje a presión se encajan a presión y son extraíbles para su uso en paneles con orificios preperforados.

Código De La Serie: SR2022

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
76 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Anchura máxima de la abrazadera compatible Rango de grosor del panel Método de montaje Compra
0,1431 € - 0,1506 € 4000 En stock
3.9 mm
5.0 mm
Push In
0,0449 € - 0,0473 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
4.8 mm
Tornillo Nº 6/M3
0,205 € - 0,2156 € 48500 En stock
7.0 mm
4.8 mm
Montaje a presión
0,1761 € - 0,1853 € 9500 En stock
6.4 mm
8.5 mm
Push In
10246115 0,0469 € - 0,0494 € 30400 En stock
3.0 mm
4.8 mm
Tornillo Nº 6/M3
0,3377 € - 0,3555 € Solicite el plazo de entrega aquí
13 mm
Tornillo Nº 6/M3
0,1747 € - 0,1839 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.3 mm
5.1 mm
Tornillo Nº 6/M3
0,2352 € - 0,2475 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
Push In
0,2838 € - 0,2987 € 40000 En stock
6.4 mm
6.6 mm
Push In
0,0842 € - 0,0886 € 9400 En stock
6.2 mm
8.1 mm
Push In
0,1761 € - 0,1853 € 500 En stock
6.4 mm
8.1 mm
Push In
0,0615 € - 0,076 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
2.5 mm
Push In
0,3745 € - 0,3941 € 20550 En stock
6.4 mm
6.6 mm
Push In
0,1446 € - 0,1521 € 20500 En stock
3.2 mm
4.0 mm
Push In
0,0707 € - 0,0874 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
2.8 mm
Push In
0,131 € - 0,1575 € 25 En stock
4.8 mm
Atornillable
0,2588 € - 0,2725 € 105100 En stock
3.6 mm
Tornillo Nº 6/M3
0,2588 € - 0,2725 € 23000 En stock
4.8 mm
Remaches
0,1019 € - 0,1073 € 23000 En stock
7.0 mm
4.8 mm
Montaje a presión
0,148 € - 0,178 € 9000 En stock
5.2 mm
8.2 mm
Atornillable
  • de 4
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 5.0 mm PA Natural

10126356

Rango de precios
0,1506 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push In
  • Diámetro del orificio compatible
    3.9 mm
  • Altura general
    20.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 4.8 mm PA Negro

10277119

Rango de precios
0,0473 € - 0,0449 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo Nº 6/M3
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 4.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Altura general
    7.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 4.8 mm PA Negro

10009512

Rango de precios
0,2156 € - 0,205 €

Niveles de existencias
48500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Características especiales
    Incluye abrazadera preinstalada
  • Diámetro del orificio compatible
    7.0 mm
  • Altura general
    13.4 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 8.5 mm PA Natural

10089323

Rango de precios
0,1853 € - 0,1761 €

Niveles de existencias
9500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push In
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Altura general
    24.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 4.8 mm PA Natural

10246115

Rango de precios
0,0494 € - 0,0469 €

Niveles de existencias
30400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo Nº 6/M3
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 4.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Altura general
    7.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 12 0.510 in PA Natural

10155202

Rango de precios
0,3555 € - 0,3377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo Nº 6/M3
  • Características especiales
    Abrazaderas de gancho
  • Características especiales
    Para mantener el gancho &
  • Altura general
    12.7 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 5.1 mm PA Natural

10122051

Rango de precios
0,1839 € - 0,1747 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo Nº 6/M3
  • Diámetro del orificio compatible
    4.3 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 0.098 in PA Natural

10009437

Rango de precios
0,2475 € - 0,2352 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push In
  • Altura general
    15.5 mm
  • Longitud general
    13.8 mm
  • Anchura general
    5.5 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 6.6 mm PA Negro

10009673

Rango de precios
0,2987 € - 0,2838 €

Niveles de existencias
40000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Push In
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Altura general
    17.5 mm
  • Longitud general
    17.5 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 8.1 mm PA Natural

10376898

Rango de precios
0,0886 € - 0,0842 €

Niveles de existencias
9400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push In
  • Diámetro del orificio compatible
    6.2 mm
  • Longitud general
    17.7 mm
  • Anchura general
    20.3 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 8.1 mm PA Negro

10089330

Rango de precios
0,1853 € - 0,1761 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Push In
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 0.098 in PA Natural

10009543

Rango de precios
0,076 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push In
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Altura general
    16.1 mm
  • Longitud general
    6.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 6.6 mm PA Natural

10009680

Rango de precios
0,3941 € - 0,3745 €

Niveles de existencias
20550 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push In
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Altura general
    17.5 mm
  • Longitud general
    17.5 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 4.0 mm PA Negro

10089316

Rango de precios
0,1521 € - 0,1446 €

Niveles de existencias
20500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Push In
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Altura general
    18.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 2.8 mm PA Natural

10009550

Rango de precios
0,0874 € - 0,0707 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push In
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Altura general
    16.1 mm
  • Longitud general
    6.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Roscado y remache 8 0.190 in PA Natural

10009222

Rango de precios
0,1575 € - 0,131 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Atornillable
  • Altura general
    7.1 mm
  • Longitud general
    15.2 mm
  • Anchura general
    9.7 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 4 0.142 in PA Natural

10155219

Rango de precios
0,2725 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
105100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo Nº 6/M3
  • Altura general
    6.1 mm
  • Longitud general
    13.0 mm
  • Anchura general
    8.3 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Remaches 0.190 in PA Amarillo

10155189

Rango de precios
0,2725 € - 0,2588 €

Niveles de existencias
23000 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Método de montaje
    Remaches
  • Longitud general
    19.1 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 0.190 in PA Negro

10009505

Rango de precios
0,1073 € - 0,1019 €

Niveles de existencias
23000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Diámetro del orificio compatible
    7.0 mm
  • Altura general
    13.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 6.6
Base para abrazadera Fijación con clip Roscado y remache #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Negro

10009291

Rango de precios
0,178 € - 0,148 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Atornillable
  • Diámetro del orificio compatible
    5.2 mm
  • Altura general
    9.8 mm
  • Longitud general
    22.2 mm