Las bases para abrazaderas con montaje a presión se encajan a presión y son extraíbles para su uso en paneles con orificios preperforados.
Código De La Serie: SR2022
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Anchura máxima de la abrazadera compatible | Rango de grosor del panel | Método de montaje | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3377 € - 0,3555 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.510 in
13 mm
|
|
Tornillo
|
||
0,148 € - 0,178 € | 97891 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
|
Atornillable
|
||
0,0842 € - 0,0886 € | 8200 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push In
|
||
0,1761 € - 0,1853 € | 3067 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
Push In
|
||
0,148 € - 0,178 € | 9197 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Atornillable
|
||
10009338 | 0,17 € - 0,2047 € | 1050 En stock |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Atornillable
|
|
0,0438 € - 0,0461 € | 3800 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Tornillo
|
||
0,131 € - 0,1575 € | 8885 En stock |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Atornillable
|
||
0,0449 € - 0,0473 € | 19615 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Tornillo
|
||
0,1138 € - 0,1198 € | 3798 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Tornillo
|
||
10277126 | 0,0601 € - 0,0632 € | 94436 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Tornillo
|
|
0,2588 € - 0,2725 € | 57864 En stock |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
Tornillo
|
||
10009666 | 0,1353 € - 0,1424 € | 53833 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Push In
|
|
0,1446 € - 0,1521 € | 7446 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
Push In
|
||
0,131 € - 0,1575 € | 25 En stock |
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
Atornillable
|
||
0,1616 € - 0,1701 € | 12900 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
0,06 € - 0,0632 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
0,123 € - 0,1295 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
0,0455 € - 0,0479 € | 33703 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
0,0562 € - 0,0618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.185 in
4.7 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
Montaje a presión
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.