Menu Search

Base para abrazadera de montaje adhesivo

En stock

La gama de bases para abrazadera universales de montaje adhesivo ofrece versatilidad en cuanto a opciones de montaje. Se suministra con adhesivo y también se puede fijar con tornillos. Disponibles con un soporte de base giratoria o para instalación fija de abrazadera de cuatro vías. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR1718

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Anchura máxima de la abrazadera compatible Anchura general Altura general Compra
0,1356 € - 0,1428 € 3900 En stock
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
10009703 0,1737 € - 0,1829 € 41318 En stock
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,2015 € - 0,212 € 3723 En stock
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,147 € - 0,1547 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,105 € - 0,2321 € 27868 En stock
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,8854 € - 0,932 € 1151 En stock
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
0,4048 € - 0,4261 € 20194 En stock
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1356 € - 0,1428 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
10009659 0,1198 € - 0,1261 € 15846 En stock
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
10155240 0,3127 € - 0,3291 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,1459 € - 0,1536 € 34856 En stock
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,1765 € - 0,1858 € 788 En stock
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,5435 € - 0,5721 € 33778 En stock
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,1418 € - 0,1492 € 30828 En stock
12.5 mm
3.2 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,467 € - 0,4916 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
1,6402 € - 1,7265 € 862 En stock
50.8 mm
50.8 mm
7.6 mm
0,1905 € - 0,2004 € 34200 En stock
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,0929 € - 0,0979 € 10994 En stock
19.1 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1418 € - 0,1492 € 3627 En stock
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,157 € - 0,1653 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
  • de 2
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo y roscado 3.6 mm Nylon 6/6 Negro

10277058

Rango de precios
0,1428 € - 0,1356 €

Niveles de existencias
3900 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 3.6 mm
  • Altura general
    3.9 mm
  • Longitud general
    19.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo M4 3.5 mm PA Natural

10009703

Rango de precios
0,1829 € - 0,1737 €

Niveles de existencias
41318 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    7.1 mm
  • Longitud general
    25.4 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo y roscado 4.8 mm Nylon 6/6 Negro

10277089

Rango de precios
0,212 € - 0,2015 €

Niveles de existencias
3723 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 4.8 mm
  • Altura general
    4.0 mm
  • Longitud general
    28.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo y roscado 3.6 mm Nylon 6/6 Natural

10246054

Rango de precios
0,1547 € - 0,147 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 3.6 mm
  • Altura general
    3.9 mm
  • Longitud general
    19.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 6 3.6 mm Nylon 6/6 Negro

10108949

Rango de precios
0,2321 € - 0,105 €

Niveles de existencias
27868 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Altura de la base
    6.1 mm
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.5 - 3.6 mm
  • Altura general
    6.1 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo Nylon 6/6 Natural

10155233

Rango de precios
0,932 € - 0,8854 €

Niveles de existencias
1151 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    7.9 mm
  • Longitud general
    25.4 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo 6 3.6 mm Nylon 6/6 Negro

10108956

Rango de precios
0,4261 € - 0,4048 €

Niveles de existencias
20194 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura de la base
    6.1 mm
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.5 - 3.6 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo y roscado 4.5 mm Nylon 6/6 Negro

10277096

Rango de precios
0,1428 € - 0,1356 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 4.5 mm
  • Altura general
    4.5 mm
  • Longitud general
    18.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo M3.5 3.5 mm PA Natural

10009659

Rango de precios
0,1261 € - 0,1198 €

Niveles de existencias
15846 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    6.1 mm
  • Longitud general
    19.1 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Sin adhesivo ABS Blanco

10155240

Rango de precios
0,3291 € - 0,3127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Altura general
    3.45 mm
  • Longitud general
    19.05 mm
  • Anchura general
    19.05 mm
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo Nylon 6/6 Natural

10009697

Rango de precios
0,1536 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
34856 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Altura general
    7.1 mm
  • Longitud general
    25.4 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo 4.8 mm PVC Blanco

10108925

Rango de precios
0,1858 € - 0,1765 €

Niveles de existencias
788 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura de la base
    1.6 mm
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.5 - 4.8 mm
  • Longitud general
    26.2 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo ABS Blanco

10155257

Rango de precios
0,5721 € - 0,5435 €

Niveles de existencias
33778 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    3.45 mm
  • Longitud general
    19.05 mm
  • Anchura general
    19.05 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo 3.2 mm Nylon 6/6 Natural

10246047

Rango de precios
0,1492 € - 0,1418 €

Niveles de existencias
30828 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 3.2 mm
  • Altura general
    3.2 mm
  • Longitud general
    12.5 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo 4.7 mm Nylon 6/6 Natural

10155271

Rango de precios
0,4916 € - 0,467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
  • Altura general
    7.6 mm
  • Longitud general
    38.1 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo 4.7 mm Nylon 6/6 Natural

10155158

Rango de precios
1,7265 € - 1,6402 €

Niveles de existencias
862 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
  • Altura general
    7.6 mm
  • Longitud general
    50.8 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo y roscado 4.8 mm Nylon 6/6 Negro

10277072

Rango de precios
0,2004 € - 0,1905 €

Niveles de existencias
34200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 4.8 mm
  • Altura general
    4.0 mm
  • Longitud general
    28.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo Nylon 6/6 Natural

10009642

Rango de precios
0,0979 € - 0,0929 €

Niveles de existencias
10994 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Altura general
    6.1 mm
  • Longitud general
    19.1 mm
  • Anchura general
    19.1 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo y roscado 4.5 mm Nylon 6/6 Natural

10246092

Rango de precios
0,1492 € - 0,1418 €

Niveles de existencias
3627 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 4.5 mm
  • Altura general
    4.5 mm
  • Longitud general
    18.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Adhesivo 6 0.142 in Nylon 6/6 Natural

10313374

Rango de precios
0,1653 € - 0,157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura de la base
    6.1 mm
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.5 - 3.6 mm