Las bisagras laterales ofrecen un ángulo rotacional de 180 grados. Los tipos 1 y 2 son bisagras de gran resistencia para soportar paneles de puertas pesados y medianos. También ofrecen gran seguridad y se montan usando los tornillos especiales suministrados. El tipo 3 es una alternativa de menor seguridad y más económica
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Referencia de Essentra | Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Finalizar | Material | Grosor general | Anchura general | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,2046 € - 11,2072 € | 149 En stock |
|
Cromado
|
Latón
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,799 € - 4,354 € | 48 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Aleación de zinc fundido
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
20077594 | 3,662 € - 5,6965 € | 747 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
Pulvicubierto
|
Aleación de zinc;Acero inoxidable
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
10,8109 € - 16,817 € | 702 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Cromado
|
Latón
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,03 € - 11,326 € | 30 En stock |
3.189 in
81.0 mm
|
Cromado
|
Latón
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,1079 € - 4,5643 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.189 in
81.0 mm
|
Cromado
|
Latón
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar