Las bisagras de muelle disponen de un pasador central con un muelle sujeto que asegura que la bisagra siempre vuelva a su posición inicial. Resultan ideales para usarlas en puertas y paneles que requieran un mecanismo de seguridad que vuelva a la posición original al abrirse o cerrarse. La gama ofrece una selección de materiales y acabados, acciones de muelle, y fuerzas de apertura y cierre.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la hoja | Longitud general | Número de orificios | Método de montaje | Abiertos/Cerrados | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,9614 € - 72,862 € | 67 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 23,3141 € - 51,5259 € | 50 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 10207932 | 27,4184 € - 60,6125 € | 485 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
|
| 16,9038 € - 37,3618 € | 195 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 33,5432 € - 74,1419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Abrir
|
||
| 33,5432 € - 74,1419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Abrir
|
||
| 58,1267 € - 128,471 € | 14 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Abrir
|
||
| 23,6315 € - 52,2558 € | 44 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 27,5348 € - 60,8664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 11,1224 € - 24,5761 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 22,3938 € - 49,5055 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 23,7584 € - 52,5203 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 17,0836 € - 37,7638 € | 26 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Cerrado
|
||
| 14,5978 € - 32,2632 € | 32 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 23,3459 € - 51,60 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 30,3591 € - 67,1075 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Weld
|
Abrir
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Weld
|
Abrir
|
|||
| 30,3591 € - 67,1075 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Weld
|
Cerrado
|
||
| 23,7584 € - 52,5203 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 17,0836 € - 37,7638 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Abrir
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar