Menu Search

Bisagras continuas - Metal

En stock

Nuestra gama de bisagras continuas está disponible en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. Estas bisagras son una alternativa más agradable visualmente que las bisagras de tope. La bisagra encaja en toda la longitud de una puerta, tapa u otra aplicación con bisagras, y distribuye la carga de manera uniforme. Ofrecen una apertura impecable y resistente.

Suelen usarse para tapas de piano. Estas resistentes bisagras pueden utilizarse en industrias ligeras, medias y pesadas, incluyendo puertas de patio, cobertizos, aplicaciones comerciales y de ingeniería, armarios y otras cabinas, fabricación de muebles y fabricación de chapas metálicas y otros metales.

En nuestra gama se incluyen opciones de acero y acero inoxidable AISI 304. Estas bisagras continuas se presentan en opciones perforadas o no perforadas. También hay disponibles opciones de aluminio 6082 T5 que incluyen un perfil de aluminio con un pequeño diámetro de pasador de acero inoxidable. Esta bisagra se ofrece no taladrada y con un diseño de soldadura y se presenta en una variedad de acabados anodizados o naturales.

  • Puede ser remachada, atornillada o soldada en la posición.


Código De La Serie: SR5590

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la hoja Longitud general Material Tipo de bisagra Anchura general Compra
21,915 € - 23,065 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Taladrado
32.0 mm
24,515 € - 25,81 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Taladrado
38.0 mm
8,745 € - 9,205 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
1016.0 mm
Acero
No taladrado
38.0 mm
20,395 € - 21,465 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
1016.0 mm
Acero
No taladrado
50.8 mm
185,115 € - 194,86 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
1016.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
51.0 mm
172,48 € - 181,555 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
1016.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
64.0 mm
10206799 8,16 € - 8,59 € 100 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero
No taladrado
30.0 mm
8,1045 € - 11,2172 € 180 En stock
1.0 mm
1020.0 mm
Acero
Taladrado
30.0 mm
10206874 11,44 € - 25,30 € 35 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acero
Taladrado
50.0 mm
26,385 € - 27,775 € 121 En stock
2.0 mm
1020.0 mm
Acero
Taladrado
50.0 mm
21,81 € - 22,96 € 126 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
30.0 mm
10206997 27,4232 € - 37,9559 € 190 En stock
1.0 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Taladrado
30.0 mm
49,77 € - 110,04 € 96 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Taladrado
50.0 mm
107,94 € - 238,60 € 65 En stock
2.0 mm
1000.0 mm
Acero inoxidable
Taladrado
50.0 mm
131,93 € - 291,64 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
915.0 mm
Aluminio
No taladrado
44.5 mm
36,855 € - 38,79 € 2 En stock
1.2 mm
1016.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
38.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
1016.0 mm
Acero
No taladrado
51.0 mm
51,96 € - 54,695 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
1016.0 mm
Acero
No taladrado
64.0 mm
7,10 € - 15,69 € 80 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero
No taladrado
25.0 mm
9,0806 € - 11,8699 € 163 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acero
Taladrado
40.0 mm
  • de 4
Bisagra de piano Taladrado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Rango de precios
23,065 € - 21,915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
Bisagra de piano Taladrado 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Rango de precios
25,81 € - 24,515 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
Bisagra de piano No taladrado 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Rango de precios
9,205 € - 8,745 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    7318190090
Bisagra de piano No taladrado 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10424902

Rango de precios
21,465 € - 20,395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.6 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    50.8 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    9403999090
Bisagra de piano No taladrado 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

10641101

Rango de precios
194,86 € - 185,115 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    51.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10418765

Rango de precios
181,555 € - 172,48 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    64.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206799

Rango de precios
8,59 € - 8,16 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    7318190090
Bisagra de piano Taladrado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206836

Rango de precios
11,2172 € - 8,1045 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de piano Taladrado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206874

Rango de precios
25,30 € - 11,44 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206911

Rango de precios
27,775 € - 26,385 €

Niveles de existencias
121 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206959

Rango de precios
22,96 € - 21,81 €

Niveles de existencias
126 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de piano Taladrado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206997

Rango de precios
37,9559 € - 27,4232 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de piano Taladrado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207031

Rango de precios
110,04 € - 49,77 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207079

Rango de precios
238,60 € - 107,94 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1000.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 1.3 mm 44.5 mm 915.0 mm

10207826

Rango de precios
291,64 € - 131,93 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.3 mm
  • Longitud general
    915.0 mm
  • Anchura general
    44.5 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    7616999099
Bisagra de piano No taladrado 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10390016

Rango de precios
38,79 € - 36,855 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    7318190090
Bisagra de piano No taladrado 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

10637920


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    51.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10637937

Rango de precios
54,695 € - 51,96 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    64.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206775

Rango de precios
15,69 € - 7,10 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206850

Rango de precios
11,8699 € - 9,0806 €

Niveles de existencias
163 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090