Las bisagras continuas de plástico disponibles pueden ser fijadas con remaches, tornillos, clavos o argollas. Cuentan con una gran resistencia química al aceite, los disolventes y el agua del mar y una resistencia a la tensión de 180 N/cm. Ofrecen un amplio rango de temperatura y se suministran en rollos de 15.25 m con 3 opciones distintas de color disponibles
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Color | Grosor general | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330,6714 € - 348,083 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
50.197 ft
15.3 m
|
Gris
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 367,5784 € - 386,9257 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
50.197 ft
15.3 m
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 112,2125 € - 112,2125 € | 7 En stock |
100.066 ft
30.5 m
|
Natural
|
0.047 in
1.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 297,6254 € - 313,281 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
50.197 ft
15.3 m
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 556,4186 € - 585,6988 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
50.197 ft
15.3 m
|
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 300,6084 € - 316,4333 € | 17 En stock |
50.197 ft
15.3 m
|
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 367,5784 € - 386,9257 € | 42 En stock |
50.197 ft
15.3 m
|
Gris
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 556,4186 € - 585,6988 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
50.197 ft
15.3 m
|
Negro
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 367,5784 € - 386,9257 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
50.197 ft
15.3 m
|
Blanco
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 556,4186 € - 585,6988 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
50.197 ft
15.3 m
|
Gris
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar