Las bisagras metálicas de elevación en línea son bisagras de lado que se elevan fácilmente para retirar puertas montadas. Tienen un ángulo de rotación de 180 grados y se pueden utilizar a mano derecha o a mano izquierda.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud de la fijación de la puerta | Longitud general | Color | Grosor general | Material del cuerpo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7473 € - 15,0949 € | 159 En stock |
2.539 in
64.5 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
Plata
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 18,279 € - 18,279 € | 68 En stock |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 19,3861 € - 30,1562 € | 50 En stock |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 9,4445 € - 10,4939 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar