Menu Search

Bisagras de esquina - Pasador extraíble

En stock

Las bisagras de canto metálicas cuentan con un ángulo rotacional de 180 grados y se utilizan básicamente para los paneles de acero en aplicaciones de gran tamaño. La gama está fabricada con aleación de zinc fundido y cuenta con diferentes tipos de acabados. Los paneles son bisagras con un sistema de pasador.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Color Finalizar Grosor general Anchura general Compra
2,1524 € - 3,3482 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.6 mm
Negro
Cromado
2.0 mm
30.0 mm
3,7383 € - 5,509 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.6 mm
Negro
Pulvicubierto
2.0 mm
30.0 mm
7,1613 € - 10,0259 € 25 En stock
53.0 mm
Natural
Cromado
20.0 mm
22.0 mm
3,0151 € - 4,6901 € 2 En stock
53.0 mm
Negro
Pulvicubierto
22.0 mm
20.0 mm
2,1165 € - 3,2924 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
Natural
Cromado
22.0 mm
20.0 mm
20121600 2,5016 € - 3,8913 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.0 mm
Negro
Pulvicubierto
27.5 mm
31.0 mm
7,1613 € - 10,0259 € 185 En stock
30.0 mm
Negro
Pulvicubierto
22.0 mm
20.0 mm
2,0356 € - 3,1666 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
Natural
Cromado
22.0 mm
20.0 mm
7,1613 € - 10,0259 € 110 En stock
30.0 mm
Negro
Pulvicubierto
18.0 mm
28.0 mm
7,1613 € - 10,0259 € 20 En stock
30.0 mm
Natural
Cromado
18.0 mm
28.0 mm
4,7115 € - 7,3291 € 30 En stock
30.0 mm
Negro
Pulvicubierto
18.0 mm
28.0 mm
3,3378 € - 5,1921 € 18 En stock
53.0 mm
Negro
Pulvicubierto
27.5 mm
37.0 mm
20064891 0,9482 € - 1,4751 € 3227 En stock
59.0 mm
Negro
Sin acabado
15.0 mm
21.5 mm
Zamak ZnAl4Cu1; Acero Bisagra de esquina 28.6 mm 30.0 mm

10104057

Rango de precios
3,3482 € - 2,1524 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    28.6 mm
  • Grosor general
    2.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Color
    Negro
Zamak ZnAl4Cu1; Acero Bisagra de esquina 28.6 mm 30.0 mm

10104064

Rango de precios
5,509 € - 3,7383 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    28.6 mm
  • Grosor general
    2.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de esquina M6 53.0 mm 22.0 mm Aleación de zinc fundido

20068998

Rango de precios
10,0259 € - 7,1613 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Longitud general
    53.0 mm
  • Grosor general
    20.0 mm
  • Anchura general
    22.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Longitud del Pasador
    53.0 mm
Bisagra de esquina M6 53.0 mm 20.0 mm Aleación de zinc fundido

20060701

Rango de precios
4,6901 € - 3,0151 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Longitud general
    53.0 mm
  • Grosor general
    22.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Color
    Negro
Bisagra de esquina 30.0 mm 20.0 mm Zinc

20121563

Rango de precios
3,2924 € - 2,1165 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Grosor general
    22.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Longitud del Pasador
    53.0 mm
Bisagra de esquina 37.0 mm 31.0 mm Zinc

20121600

Rango de precios
3,8913 € - 2,5016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    37.0 mm
  • Grosor general
    27.5 mm
  • Anchura general
    31.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Longitud del Pasador
    53.0 mm
Bisagra de esquina 30.0 mm 20.0 mm Zinc

20121594

Rango de precios
10,0259 € - 7,1613 €

Niveles de existencias
185 En stock
Atributos
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Grosor general
    22.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Longitud del Pasador
    53.0 mm
Bisagra de esquina 30.0 mm 20.0 mm Zinc

20121556

Rango de precios
3,1666 € - 2,0356 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Grosor general
    22.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Longitud del Pasador
    53.0 mm
Bisagra de esquina 30.0 mm 28.0 mm Zinc

20124342

Rango de precios
10,0259 € - 7,1613 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Grosor general
    18.0 mm
  • Anchura general
    28.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Longitud del Pasador
    53.0 mm
Bisagra de esquina 30.0 mm 28.0 mm Zinc

20124335

Rango de precios
10,0259 € - 7,1613 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Grosor general
    18.0 mm
  • Anchura general
    28.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Longitud del Pasador
    53.0 mm
Bisagra de esquina 30.0 mm 28.0 mm Zinc

20124359

Rango de precios
7,3291 € - 4,7115 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Grosor general
    18.0 mm
  • Anchura general
    28.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Longitud del Pasador
    53.0 mm
Bisagra de esquina M6 53.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1; Acero

20069018

Rango de precios
5,1921 € - 3,3378 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Longitud general
    53.0 mm
  • Grosor general
    27.5 mm
  • Anchura general
    37.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Longitud del Pasador
    53.0 mm
Bisagra de esquina M5 59.0 mm 21.5 mm GF PA

20064891

Rango de precios
1,4751 € - 0,9482 €

Niveles de existencias
3227 En stock
Atributos
  • Longitud general
    59.0 mm
  • Grosor general
    15.0 mm
  • Anchura general
    21.5 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Longitud del Pasador
    59.0 mm