Menu Search

Bisagra de hoja 50.0 mm 63.0 mm Aleación de zinc

Referencia de Essentra:

20121693

Número de pieza del fabricante:

099128E

462 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 17,038 €
50 + 12,17 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

17,04 €

1 x 17,038 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de la hoja 6.0 mm
Longitud general 50.0 mm
Grosor general 11.0 mm
Anchura general 63.0 mm
Material del pasador Acero inoxidable
Finalizar Sin acabado
Forma de la hoja Rectangular
Número de orificios de montaje 4
Incluye Fasteners not included
Especificaciones DIN-EN 1774
Código de material 8302100090
Tipo de bisagra Bisagra de tope
Orientación de montaje Universal
Método de montaje Pasador
Calidad de extraíble Fijo

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros