Las bisagras de hoja de Sistemas de aire acondicionado y calefacción (hvac) son bisagras de gran resistencia y de giro libre, diseñadas específicamente para puertas grandes y de ajuste perfecto. Ofrecen una resistencia a la corrosión excepcional y durabilidad a largo plazo, incluso en entornos de alta humedad y temperaturas extremas.
Su diseño simple pero efectivo garantiza un funcionamiento sin problemas, mientras minimiza el desgaste de los componentes conectados.
Se utiliza en paneles de acceso, carcasas de conductos y puertas de equipos, lo que permite una apertura y cierre fáciles mientras se mantiene la integridad estructural.
Material: , PA, Aleación de zinc, Aleación de zinc fundido Color: , Plata cromada, Negro Código De La Serie: SR1500, SR712, SR800, SR5502
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Finalizar | Grosor general | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,0209 € - 22,14 € | 1361 En stock |
3.094 in
78.6 mm
|
Sin acabado
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 10096031 | 9,277 € - 13,6691 € | 332 En stock |
3.839 in
97.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
| 10,2925 € - 15,1648 € | 71 En stock |
3.819 in
97.0 mm
|
Pulvicubierto
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 13,3677 € - 20,7943 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.724 in
120.0 mm
|
Pulvicubierto
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,2966 € - 17,5724 € | 40 En stock |
4.724 in
120.0 mm
|
Pulvicubierto
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 6,9516 € - 6,9516 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.74 in
95.0 mm
|
Pulvicubierto en negro
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,8878 € - 6,8878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.74 in
95.0 mm
|
Cromado
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,8559 € - 6,8559 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.74 in
95.0 mm
|
Pulvicubierto en negro
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar