Menu Search

Bisagras de hoja: tornillos y pernos

En stock

Esta colección de bisagras de hoja tiene un diseño de estilo hoja que proporciona una gran área de contacto, para una mayor estabilidad y distribución de carga. A diferencia de las bisagras típicas, se utiliza un sistema de sujeción con tornillo y perno para garantizar una instalación fácil y segura en puertas, paneles y recintos.

El tornillo ofrece una fijación segura, mientras que el perno añade refuerzo, lo que los hace excelentes para aplicaciones que requieren un uso regular y una fiabilidad a largo plazo.

Comúnmente utilizado en puertas de servicio pesado, recintos de maquinaria, paneles de acceso y ensambles automotrices.

  • Puede soportar las duras condiciones de funcionamiento de los generadores.
Material: Acero inoxidable, Acero, Aleación de zinc, Poliamida, Aleación de zinc fundido, PA Color: Acero, Plata, Negro, Cromado Código De La Serie: SR4599, SR5506, SR5507

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Finalizar Grosor general Anchura general Compra
2,5703 € - 3,9982 € 12 En stock
40.0 mm
Pulvicubierto
9.0 mm
40.0 mm
20124397 8,9173 € - 14,0244 € 300 En stock
40.0 mm
Pulvicubierto
9.0 mm
40.0 mm
6,9656 € - 9,7519 € 1500 En stock
50.0 mm
Pulvicubierto
11.0 mm
50.0 mm
2,9794 € - 4,6346 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
Cromado
9.0 mm
40.0 mm
20054090 5,4604 € - 7,6445 € 180 En stock
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
1,9104 € - 2,9717 € 7 En stock
40.0 mm
Sin acabado
9.0 mm
40.0 mm
10,4194 € - 14,5872 € 251 En stock
50.0 mm
Cromado
11.0 mm
50.0 mm
10,4194 € - 14,5872 € 6 En stock
50.0 mm
Sin acabado
11.0 mm
50.0 mm
11,0971 € - 11,0971 € Solicite el plazo de entrega aquí
187.0 mm
Zinc
16.0 mm
65.0 mm
10,7144 € - 10,7144 € Solicite el plazo de entrega aquí
187.0 mm
Negro
16.0 mm
65.0 mm
8,8011 € - 8,8011 € Solicite el plazo de entrega aquí
187.0 mm
Natural
16.0 mm
65.0 mm
9,2157 € - 9,2157 € Solicite el plazo de entrega aquí
187.0 mm
Negro
16.0 mm
65.0 mm
24,8729 € - 24,8729 € Solicite el plazo de entrega aquí
187.0 mm
Natural
16.0 mm
65.0 mm
21,0463 € - 21,0463 € Solicite el plazo de entrega aquí
187.0 mm
Zinc
16.0 mm
65.0 mm
2,4673 € - 3,838 € 25 En stock
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
Bisagra de hoja 40.0 mm 40.0 mm Negro

20124380

Rango de precios
3,9982 € - 2,5703 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Grosor general
    9.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Finalizar
    Pulvicubierto
  • Material
    Aleación de zinc fundido
Bisagra de hoja 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm Aleación de zinc

20124397

Rango de precios
14,0244 € - 8,9173 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Grosor general
    9.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto
Bisagra de hoja 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Poliamida

20123543

Rango de precios
9,7519 € - 6,9656 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Grosor general
    11.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Pulvicubierto
Bisagra de hoja 40.0 mm 40.0 mm

20069100

Rango de precios
4,6346 € - 2,9794 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Grosor general
    9.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
Bisagra de hoja 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054090

Rango de precios
7,6445 € - 5,4604 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Grosor general
    9.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Material
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon
  • Número de orificios de montaje
    2
Bisagra de hoja 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054076

Rango de precios
2,9717 € - 1,9104 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Grosor general
    9.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material
    PA
Bisagra de hoja 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Aleación de zinc

20121617

Rango de precios
14,5872 € - 10,4194 €

Niveles de existencias
251 En stock
Atributos
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Grosor general
    11.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Cromado
Bisagra de hoja 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Aleación de zinc

20121662

Rango de precios
14,5872 € - 10,4194 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Grosor general
    11.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Finalizar
    Sin acabado
Bisagra de hoja 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acero

20796525

Rango de precios
11,0971 € - 11,0971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    187.0 mm
  • Grosor general
    16.0 mm
  • Anchura general
    65.0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Zinc
Bisagra de hoja 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acero

20796532

Rango de precios
10,7144 € - 10,7144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    187.0 mm
  • Grosor general
    16.0 mm
  • Anchura general
    65.0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Negro
Bisagra de hoja 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acero

20796501

Rango de precios
8,8011 € - 8,8011 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    187.0 mm
  • Grosor general
    16.0 mm
  • Anchura general
    65.0 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Finalizar
    Natural
Bisagra de hoja 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acero

20796495

Rango de precios
9,2157 € - 9,2157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    187.0 mm
  • Grosor general
    16.0 mm
  • Anchura general
    65.0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Negro
Bisagra de hoja 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acero inoxidable

20796549

Rango de precios
24,8729 € - 24,8729 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    187.0 mm
  • Grosor general
    16.0 mm
  • Anchura general
    65.0 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Finalizar
    Natural
Bisagra de hoja 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Acero inoxidable

20796518

Rango de precios
21,0463 € - 21,0463 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    187.0 mm
  • Grosor general
    16.0 mm
  • Anchura general
    65.0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Zinc
Bisagra de hoja 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm Aleación de zinc

20069117

Rango de precios
3,838 € - 2,4673 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Grosor general
    9.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Material
    Aleación de zinc
  • Número de orificios de montaje
    2