En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Referencia de Essentra | Rango de precios | Disponibilidad | Material del pasador | Longitud general | Anchura general | Material completo | Tipo | Compra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,774 € - 3,92 € | 47 En stock |
Acero
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acero zincado
|
Pin
|
||
6,49 € - 14,35 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero
|
Leaf Hinge
|
||
6,99 € - 15,46 € | 80 En stock |
Acero inoxidable
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
Leaf Hinge
|
||
9,61 € - 21,27 € | 46 En stock |
Acero inoxidable
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
Leaf Hinge
|
||
5,56 € - 12,29 € | 36 En stock |
Acero
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero
|
Leaf Hinge
|
||
5,376 € - 11,882 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acero
|
Leaf Hinge
|
||
5,61 € - 12,40 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acero
|
Leaf Hinge
|
||
6,55 € - 14,49 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acero
|
Leaf Hinge
|
||
16,63 € - 36,74 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Acero inoxidable
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
Leaf Hinge
|
||
13,48 € - 29,80 € | 25 En stock |
Acero inoxidable
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
Leaf Hinge
|
||
9,38 € - 20,74 € | 101 En stock |
Acero inoxidable
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
Leaf Hinge
|
||
3,378 € - 7,466 € | 524 En stock |
Acero inoxidable
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acero zincado
|
Pin
|
||
29,17 € - 64,48 € | 50 En stock |
Acero
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
Leaf Hinge
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar