Menu Search

Bisagra de tensión 45.0 mm 38.0 mm Nylon Negro

Referencia de Essentra:

20065799

Número de pieza del fabricante:

239920

532 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 99 5,8548 €
100 + 4,182 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

29,27 €

5 x 5,8548 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de la hoja 6.0 mm
Tensión máxima 0.80 Nm
Longitud general 45.0 mm
Anchura general 38.0 mm
Tensión Ajustable Ajustable
Finalizar Sin acabado
Forma de la hoja Rectangular
Depresión del orificio de montaje Countersunk
Forma del orificio de montaje Orificio de paso avellanado
Número de orificios de montaje 4
Tipo Ajustable
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros