Estas bisagras de tensión constante articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se fija en un valor específico, por lo que no se requieren ajustes durante el ciclo de vida. Además, la gama incluye bisagras fabricadas en una variedad de materiales y diferentes valores de tensión fijos, incluidas bisagras de retención.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la hoja | Longitud general | Color | Material | Tensión máxima | Anchura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6895 € - 14,291 € | 21 En stock |
|
2.244 in
57.0 mm
|
Negro
|
Acero inoxidable
|
1.1 Nm
1.1 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 10,2819 € - 15,15 € | 84 En stock |
|
2.244 in
57.0 mm
|
Negro
|
Acero inoxidable
|
1.1 Nm
1.1 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 5,6751 € - 8,828 € | 569 En stock |
|
2.244 in
57.0 mm
|
Negro
|
Acero inoxidable
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 106,9234 € - 236,3571 € | 12 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Negro
|
Aluminio
|
1.8 Nm
1.8 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 122,2934 € - 270,3445 € | 1 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Negro
|
Aluminio
|
3.2 Nm
3.2 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 15,243 € - 33,6912 € | 193 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Negro
|
Aluminio
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 140,6253 € - 310,8586 € | 17 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Negro
|
Aluminio
|
4.5 Nm
4.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 110,1074 € - 243,3915 € | 24 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Negro
|
Aluminio
|
2.5 Nm
2.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 14,9786 € - 33,12 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Transparente
|
Aluminio
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,1876 € - 13,5418 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.295 in
7.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Cromado
|
Zamak
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 9,3312 € - 10,368 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.295 in
7.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Negro
|
Zamak
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar