Menu Search

Bloqueo de enlace con retenedor

En stock

Las cerraduras de brazo rotatorio tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. Están fabricadas con acero inoxidable y se pueden manejar manualmente, haciendo que su uso sea rápido y fácil. Son adecuadas para una gran variedad de aplicaciones incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
12,2918 € - 27,1646 € 1910 En stock
16,597 € - 36,6849 € 244 En stock
26,1068 € - 57,7035 € 26 En stock
23,6421 € - 52,2664 € 123 En stock
12,2918 € - 27,1646 € 2006 En stock
6,6007 € - 14,5872 € 1825 En stock
Pestillo Extraíble 57.0 mm 65.0 mm 18.0 mm Acero zincado

10283912

Rango de precios
27,1646 € - 12,2918 €

Niveles de existencias
1910 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    11
  • Altura general
    18.0 mm
  • Longitud general
    57.0 mm
  • Anchura general
    65.0 mm
Pestillo Extraíble 86.0 mm 84.0 mm 22.5 mm Acero

10283936

Rango de precios
36,6849 € - 16,597 €

Niveles de existencias
244 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    Pestillo y placa de golpeo
  • Altura general
    22.5 mm
Pestillo Extraíble 79.0 mm 52.0 mm 21.0 mm Acero zincado

10283967

Rango de precios
57,7035 € - 26,1068 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    Pestillo
  • Altura general
    21.0 mm
  • Longitud general
    79.0 mm
  • Anchura general
    52.0 mm
Pestillo Extraíble 77.0 mm 66.0 mm 21.0 mm Acero

10283950

Rango de precios
52,2664 € - 23,6421 €

Niveles de existencias
123 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    Pestillo y placa de golpeo
  • Altura general
    21.0 mm
Pestillo Extraíble 61.0 mm 65.0 mm 26.5 mm Acero zincado

10283929

Rango de precios
27,1646 € - 12,2918 €

Niveles de existencias
2006 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    12
  • Altura general
    26.5 mm
  • Longitud general
    61.0 mm
  • Anchura general
    65.0 mm
Pestillo Extraíble 48.0 mm 38.0 mm 14.0 mm Acero zincado

10283943

Rango de precios
14,5872 € - 6,6007 €

Niveles de existencias
1825 En stock
Atributos
  • Material completo
    Acero
  • Tipo
    Pestillo y placa de golpeo
  • Altura general
    14.0 mm
  • Longitud general
    48.0 mm
  • Anchura general
    38.0 mm