Las bolas de transferencia de resistencia media son resistentes a la corrosión y están diseñadas con un orificio para la salida de suciedad y un precinto de fieltro de lana para ofrecer la máxima eficiencia. Cuentan con una bola de alta capacidad de carga que se encuentra sobre muchas bolas pequeñas en una copa semiesférica.
Tiene una gran superficie de apoyo para ofrecer una mayor estabilidad y pueden usarse en la manipulación de equipaje y maletas; líneas de montaje; carga de máquinas; sistemas de puertas correderas y mesas de máquinas. Suelen utilizarse en industrias pesadas como la fabricación, la automoción y el transporte.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de la bola | Diámetro general | Anchura de la bola | Altura de la cabeza | Diámetro | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,406 € - 6,7508 € | 49 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
||
8,12 € - 17,94 € | 40 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.665 in
67.7 mm
|
||
28,65 € - 63,34 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
19,67 € - 43,47 € | 37 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.862 in
72.7 mm
|
||
64,74 € - 143,10 € | 20 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
58,37 € - 129,04 € | 20 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.63 in
41.4 mm
|
||
6,406 € - 6,751 € | 3 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.37 in
60.2 mm
|
||
7,71 € - 17,05 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
|
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
||
12,97 € - 28,67 € | 156 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
25,6444 € - 26,9924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
14,81 € - 32,74 € | 40 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
2.37 in
60.2 mm
|
||
19,61 € - 43,36 € | 607 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
6,406 € - 6,751 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
||
7,87 € - 17,39 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
23,701 € - 24,944 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.563 in
39.7 mm
|
|
|
2.157 in
54.8 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
3.811 in
96.8 mm
|
||
30,11 € - 66,56 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.563 in
39.7 mm
|
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
20,93 € - 46,28 € | 123 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
|
||
6,41 € - 14,17 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
1.189 in
30.2 mm
|
1.265 in
32.14 mm
|
2.173 in
55.2 mm
|
||
8,12 € - 17,94 € | 40 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.272 in
57.7 mm
|
||
8,12 € - 17,94 € | 239 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
3.256 in
82.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.